101337213
INOTEC Sicherheitstechnik
downlights
Powered by
CAD모델 선택
{inotec_sicherheitstechnik/downlights/sn_6204.prj},{NB=101337213_(300)},{CNSORDERNO=101337213},{A5=0.0},{A6=150.0},{A26=14},{A36=1},{A38=320},{A39=150},{A55=0},{A41C=0.00},{A1=SN 6204.2 LED 24V IP65, RAL 7015},{A2=Wandmontage},{A3=/},{A4=III},{A7=-15...+40 °C},{A8=IP65},{A9=210},{A10=6500},{A11=LVK_-_SN_6204_SN_2004__SNP_2004.pdf},{A12=BIM-stp_SN 6204.stp},{A13=SPEC_DE_101337213_SN 6204.2___LED 24V_IP65},{A14=/},{A15=/},{A16=/},{A17=DATA_SN_6204.2_LED_24V},{A18=KAT_Produkte},{A19=MAN-708157-Manual_L-JET.pdf},{A20=DE|NL|EN|CZ},{A21=@IMID:Object:product5204765590968},{A22=LED 24V},{A23=-15...+40},{A24=SN 6204.2 LED 24V},{A25=LED 24V IP65},{A27=@IMID:Object:product5204197341691},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Firma
INOTEC Sicherheitstechnik
Beschreibung
Downlight - SN 6204
Stückliste
101337213
Artikelnummer_neu
101337213
101337213
Level of detail
300
200
300
200
Kurztext
SN 6204.2 LED 24V IP65, RAL 7015
SN 6204.2 LED 24V IP65, RAL 7015
Befestigungsart
Wandmontage
Schutzart
IP65
Leuchtenlichtstrom
210
lm
Lichtfarbe
6500
K
Einschaltstrom
/
/
Elektrische Ausführung
LED 24V
LED 24V
Zulässiger Temperaturbereich
-15...+40
°C
Ausschreibungstext
Hier klicken
Nennstrom DC
150
150
mA
Nennstrom AC
/
/
mA
Scheinleistung
/
/
VA
Wirkleistung
/
/
W
Leuchtmittel
LED-Modul
Schutzklasse
III
III
Eingangsspannung
24
24
V
Datenblatt
PDF Info
Light distribution template
Keywords
Downlights
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성