??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Firma
INOTEC Sicherheitstechnik
Beschreibung
Downlight - SN 6204
Stückliste
101337213
Artikelnummer_neu
Level of detail
Kurztext
Befestigungsart
Wandmontage
Schutzart
IP65
Leuchtenlichtstrom
210 lm
Lichtfarbe
6500 K
Einschaltstrom
Elektrische Ausführung
Zulässiger Temperaturbereich
-15...+40 °C
Ausschreibungstext
Hier klicken
Nennstrom DC
mA
Nennstrom AC
mA
Scheinleistung
VA
Wirkleistung
W
Leuchtmittel
LED-Modul
Schutzklasse
Eingangsspannung
V
Datenblatt
PDF Info
Light distribution template
Keywords
Downlights
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models