101340344
INOTEC Sicherheitstechnik
downlights
Powered by
CAD모델 선택
{inotec_sicherheitstechnik/downlights/sn_2100.prj},{NB=101340344_(300)},{CNSORDERNO=101340344},{A5=0.000000},{A6=200.000000},{A26=7},{A36=1},{A38=320},{A39=200},{A55=0},{A41C=0.00},{A1=SN 2100 T LED 24V IP65},{A2=Deckenmontage},{A3=/},{A4=III},{A7=-15...+40 °C},{A8=IP65},{A9=281},{A10=6500},{A11=LVK_-_SN_2100_T_LED.pdf},{A12=BIM-stp_SN_2100_LED 230V.stp},{A13=SPEC_DE_101340344_SN 2100 T___LED 24V_IP65},{A14=/},{A15=/},{A16=/},{A17=DATA_SN_2100_T_LED_24V},{A18=KAT_Produkte_Abstand},{A19=MAN-708157-Manual_L-JET.pdf},{A20=DE|NL|EN|CZ},{A21=@IMID:Object:product5204765590968},{A22=LED 24V},{A23=-15...+40},{A24=SN 2100T LED 24V},{A25=T LED 24V IP65},{A27=@IMID:Object:product520415397907},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Firma
INOTEC Sicherheitstechnik
Beschreibung
Downlight - SN 2100
Stückliste
101340344
Artikelnummer_neu
101340344
101340344
Level of detail
300
200
300
200
Kurztext
SN 2100 T LED 24V IP65
SN 2100 T LED 24V IP65
Befestigungsart
Deckenmontage
Schutzart
IP65
IP65
Leuchtenlichtstrom
281
281
lm
Lichtfarbe
6500
K
Einschaltstrom
/
/
Elektrische Ausführung
LED 24V
LED 24V
Zulässiger Temperaturbereich
-15...+40
°C
Ausschreibungstext
Hier klicken
Nennstrom DC
200
200
mA
Nennstrom AC
/
/
mA
Scheinleistung
/
/
VA
Wirkleistung
/
/
W
Leuchtmittel
LED-Modul
Schutzklasse
III
III
Eingangsspannung
24
24
V
Datenblatt
PDF Info
Light distribution template
Keywords
Downlights
Scheinleistung
0.00
0.00
VA
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성