DSF-355 (90)
Gutekunst Federn
Federdat
Powered by
CAD모델 선택
{gutekunst/federdat/doppelschenkelfeder.prj},{NB=DSF-355 (90)},{BESTNR=DSF-355},{CNSORDERNO=DSF-355},{ROTWKL=90},{DD=8.5},{DRAHT=1.6},{DI=8.8},{N=4.25},{LS=28},{L1=34.8},{L2=18},{L3=20},{AN=59.4},{MN=852.0},{AS=90},{FORM=B},{PREIS=AM},{WRKST=Rostfrei W. Nr. 1.43},{PSTOL=0.005},{LINKS=https://www.federnshop.com/de/produkte/doppelschenkelfedern/DSF-355.html},{LINK=Product link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
Gutekunst Federn
Description
Double torsion spring stainless W.no. 1.4310 - Gutekunst Federn
Bill of material
DSF-355 (90)
Order Number
DSF-355
DSF-355
Fitting grade
mm
값 입력 ROTWKL
Fitting grade
mm
cm
inch
ft
확인
Max. diameter of Mandrel Dd
8.5
8.5
mm
Wire diameter d
1.6
1.6
mm
Inner coil diameter Di
8.8
8.8
mm
Number of coils per side
4.25
4.25
Leg length Ls
28
28
mm
Width L1
34.8
34.8
mm
Width bridge
18
18
mm
Distance to connecting bar L3
20
20
mm
Maximum rotation angle an
59.4
59.4
deg
Maximum torque Mn
852.0
852.0
Nmm
Angle between leg and connecting bar
90
90
°
Form pic.
B
B
Price group
AM
AM
Material
Rostfrei W. Nr. 1.43
Product link
Product link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성