??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Doppel-Kettenrad - 3/4 x 7/16" aus Stahl, passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Doppel-Kettenrad 3/4 x 7/16", passend für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 bzw. ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 361-400-015
Bestellnummer
Zähnezahl
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Zahnkranzbreite
10.8 mm
Zahnkranzbreite
38.0 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
60 mm
Abmessungen
20 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей