??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Double simple sprockets 3/8"x7/32" (2 × 06 B-1)
Bill of material
554576
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
D1
mm
dg
mm
A
23 mm
L
17.7 mm
KG
kg
B1
5.3 mm
C
1 mm
r3
10 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей