slovenčina
English
554576
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Double simple sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/double_simple_sprockets/double_simple_sprockets_06b_1.prj},{NB=554576},{NAME=Double simple sprocket 3/8\"x7/32\" Z17},{Z=17},{DE=55.5},{DP=51.83},{CNSORDERNO=554576},{D1=12},{DG=41},{A=23},{L=17.7},{KG=0.26},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{CNSORDERNO2=204330017}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Double simple sprockets 3/8"x7/32" (2 × 06 B-1)
Bill of material
554576
Name
Double simple sprocket 3/8"x7/32" Z17
Double simple sprocket 3/8"x7/32" Z17
Number of teeth
17
17
de
55.5
55.5
mm
dp
51.83
51.83
mm
Order number
554576
554576
D1
12
12
mm
dg
41
41
mm
A
23
mm
L
17.7
mm
KG
0.26
0.26
kg
B1
5.3
mm
C
1
mm
r3
10
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성