??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Double simple sprockets 1/2"x5/16" (2 × 08 B-1)
Bill of material
554588
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
D1
15 mm
dg
mm
A
30 mm
L
22.8 mm
KG
kg
B1
7.2 mm
C
1.3 mm
r3
13 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)