카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
4208
Jtekt North America
Deep groove ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/deep_groove_ball_bearings/double_row_dgbb.prj},{NB=4208},{DESIGNATION=4208},{SERIES=BF},{TYPE=10},{SD=40},{D=80},{B=23},{ROLD=1.1},{CR=42.2},{CO=42.4},{CU=2.50},{NG=4700},{NO=6300},{SR=2.00},{BD=8.73},{PCD=63.50},{ID=57.90},{OD=69},{T=11.50},{ST=3-A},{NOB=18.00},{PPATH=double_row_dgbb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Jtekt North America
Description
Double-row deep groove ball bearings
Bill of material
4208
Bearing Designation
4208
4208
SD - Shaft Dia.
40
40
mm
D - Outside Diameter
80
80
mm
B - Bearing Width
23
23
mm
r - Radius
1.1
1.1
mm
C - Basic Dynamic Load Rating
42.2
42.2
kN
C0 - Basic Static Load Rating
42.4
42.4
kN
Cu - Fatigue Load Limit
2.50
2.50
kN
Limiting Speed (Grease)
4700
4700
rpm
Limiting Speed (Oil)
6300
6300
rpm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성