??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
HepcoMotion
Descrizione
Double Edge Undrilled Track - MinVee
Lista materiale
TD0(165)
Order number
TD0
Preview
Description
Double Edge Undrilled Track
Size
0
Material
1045 Carbon
Description
Hardness
HRC 53 min.
Standard Length
mm
Inserisci valore per SL
Standard Length
mm
cm
inch
ft
Number of Holes
0
Weight
0.255 kg
Finishing
Polished & oiled
Width
13.10 mm
Height
3.89 mm
Width
4.01 mm
Height
1.52 mm
Height
0.83 mm
Length
10 mm
Length
45 mm
Diameter
4.00 mm
Width
2.56 mm
Product link
Website
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD