??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HepcoMotion
Beschreibung
Double Edge Undrilled Track - MinVee
Stückliste
TD0(165)
Bestellnummer
TD0
Vorschau
Beschreibung
Double Edge Undrilled Track
SIZE
0
Material
1045 Carbon
Beschreibung
Hardness
HRC 53 min.
Standardlänge
mm
Wert eingeben für SL
Standardlänge
mm
cm
inch
ft
Anzahl der Bohrungen
0
Gewicht
0.255 kg
Finish
Polished & oiled
Breite
13.10 mm
Höhe
3.89 mm
Breite
4.01 mm
Höhe
1.52 mm
Höhe
0.83 mm
Länge
10 mm
Länge
45 mm
Durchmesser
4.00 mm
Breite
2.56 mm
Product link
Website
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen