??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HepcoMotion
Описание
Double Edge Track - MinVee
Спецификация
TD0(165.1)
Order number
TD0
Preview
Description
Double Edge Track
Size
0
Material
1045 Carbon
Description
Hardness
HRC 53 min.
Standard Length
mm
Number of Holes
4
Weight
0.255 kg
Finishing
Polished & oiled
Width
13.10 mm
Height
3.89 mm
Width
4.01 mm
Height
1.52 mm
Height
0.83 mm
Length
10 mm
Length
45 mm
Diameter
4.00 mm
Width
2.56 mm
Product link
Website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей