??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
HepcoMotion
説明
Double Edge Track - MinVee
部品表
TD0(165.1)
Order number
TD0
Preview
Description
Double Edge Track
Size
0
Material
1045 Carbon
Description
Hardness
HRC 53 min.
Standard Length
mm
Number of Holes
4
Weight
0.255 kg
Finishing
Polished & oiled
Width
13.10 mm
Height
3.89 mm
Width
4.01 mm
Height
1.52 mm
Height
0.83 mm
Length
10 mm
Length
45 mm
Diameter
4.00 mm
Width
2.56 mm
Product link
Website
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)