??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HepcoMotion
Description
Double Edge Track - MinVee
Nomenclature
TD0(165.1)
Référence de Commande
TD0
aperçu
Description
Double Edge Track
Taille
0
matière
1045 Carbon
Description
Dureté
HRC 53 min.
Standard Length
mm
Nombres de trous
4
Poids
0.255 kg
Finishing
Polished & oiled
Largeur
13.10 mm
Hauteur
3.89 mm
Largeur
4.01 mm
Hauteur
1.52 mm
Hauteur
0.83 mm
Longueur
10 mm
Longueur
45 mm
Diamètre
4.00 mm
Largeur
2.56 mm
Product link
Website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés