??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
HepcoMotion
Descripción
Double Edge Track - MinVee
Lista de materiales
TD0(165.1)
Número de pedido
TD0
Vista previa
Descripción
Double Edge Track
Tamaño
0
Material
1045 Carbon
Descripción
Dureza
HRC 53 min.
Standard Length
mm
Número de Agujeros
4
Peso
0.255 kg
Finishing
Polished & oiled
Anchura
13.10 mm
Altura
3.89 mm
Anchura
4.01 mm
Altura
1.52 mm
Altura
0.83 mm
Longitud
10 mm
Longitud
45 mm
Diámetro
4.00 mm
Anchura
2.56 mm
Product link
Website
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD