??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Special Collection
描述
Double Bearing
明细表
Double Bearing
基本尺寸d
82 mm
基本尺寸D
153 mm
基本尺寸B1
59 mm
基本尺寸r (min)
3.0 mm
基本尺寸r1(min.)
1.00 mm
VERS
DB
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型