??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2014 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
DNGZK (USA) - Zugstangenzylinder
Stückliste
151584 DNGZK-6"-0.39"-PPV-A
Teilenummer
151584
Typ
DNGZK
Baugröße
6" Zoll
standard/variabel
variabel
Hub
Zoll
Ausführung
PPV-A
Ausfahrstellung
Zoll
Stellung Schwenkzapfen
mm
Wert eingeben für XV
Stellung Schwenkzapfen
mm
cm
inch
ft
Gültig bis
Information
2014-12-31
AM
72.000 mm
BG
24.000 mm
B
65.000 mm
D4
167.000 mm
D5
16.000 mm
E
186.000 mm
Gewinde
3/4 NPT
J2
16.000 mm
J3
22.000 mm
Gewinde
1 1/2-12 UNF
L1
55.000 mm
L2
180 mm
L7
8.500 mm
MM
40.000 mm
PL
25.500 mm
Gewinde
M 16
TD
32 mm
TG
140.000 mm
TK
48.000 mm
TL
32 mm
TM
200 mm
UW
200 mm
VA
6.000 mm
VD
0.000 mm
WH
80.000 mm
XG
155.000 mm
XJ
185.000 mm
ZJ
260.000 mm
Schlüsselweite
36.000 mm
Schlüsselweite
0.000 mm
Schlüsselweite
32.000 mm
Gewicht
19.698 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen