??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2014. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
DNGZK (USA) - Vérins à tirant
Nomenclature
151584 DNGZK-6"-0.39"-PPV-A
N° de pièce
151584
Type
DNGZK
Taille
6" Pouce
standard/variable
variable
Course
Pouce
Conception
PPV-A
Position étendue
Pouce
Position trunnion mounting
mm
Entrez la valeur pour XV
Position trunnion mounting
mm
cm
inch
ft
Disponible jusqu'à
Information
2014-12-31
AM
72.000 mm
BG
24.000 mm
B
65.000 mm
D4
167.000 mm
D5
16.000 mm
E
186.000 mm
Filetage
3/4 NPT
J2
16.000 mm
J3
22.000 mm
Filetage
1 1/2-12 UNF
L1
55.000 mm
L2
180 mm
L7
8.500 mm
MM
40.000 mm
PL
25.500 mm
Filetage
M 16
TD
32 mm
TG
140.000 mm
TK
48.000 mm
TL
32 mm
TM
200 mm
UW
200 mm
VA
6.000 mm
VD
0.000 mm
WH
80.000 mm
XG
155.000 mm
XJ
185.000 mm
ZJ
260.000 mm
Ouverture de clé
36.000 mm
Ouverture de clé
0.000 mm
Ouverture de clé
32.000 mm
Poids
19.698 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés