??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Discontinued product
Product discontinued since 31 gru 2014. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
DNGZK (USA) - Siłownik z szpilkami ściągającymi
Lista materiałowa
151584 DNGZK-6"-0.39"-PPV-A
Numer części
151584
Typ
DNGZK
Wielkość
6" Cal
standard/variable
variable
Skok
Cal
Konstrukcja
PPV-A
Położenie wysunięte
Cal
Position trunnion mounting
mm
Enter value for XV
Position trunnion mounting
mm
cm
inch
ft
Ważny do
Informacje dodatkowe
2014-12-31
AM
72.000 mm
BG
24.000 mm
B
65.000 mm
D4
167.000 mm
D5
16.000 mm
E
186.000 mm
Gwint
3/4 NPT
J2
16.000 mm
J3
22.000 mm
Gwint
1 1/2-12 UNF
L1
55.000 mm
L2
180 mm
L7
8.500 mm
MM
40.000 mm
PL
25.500 mm
Gwint
M 16
TD
32 mm
TG
140.000 mm
TK
48.000 mm
TL
32 mm
TM
200 mm
UW
200 mm
VA
6.000 mm
VD
0.000 mm
WH
80.000 mm
XG
155.000 mm
XJ
185.000 mm
ZJ
260.000 mm
Rozmiar klucza SW
36.000 mm
Rozmiar klucza SW
0.000 mm
Rozmiar klucza SW
32.000 mm
Ciężar
19.698 kg
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD