??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 31 dic 2014. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
DNGZK (USA) - Cilindro con culatas sujetas mediante vara de tracción
Lista de materiales
151584 DNGZK-6"-0.39"-PPV-A
Número de artículo
151584
Tipo
DNGZK
Tamaño
6" Pulgada
standard/variable
variable
Carrera
Pulgada
Ejecución
PPV-A
Posición extendida
Pulgada
Position trunnion mounting
mm
Enter value for XV
Position trunnion mounting
mm
cm
inch
ft
Válido hasta
Información
2014-12-31
AM
72.000 mm
BG
24.000 mm
B
65.000 mm
D4
167.000 mm
D5
16.000 mm
E
186.000 mm
Rosca
3/4 NPT
J2
16.000 mm
J3
22.000 mm
Rosca
1 1/2-12 UNF
L1
55.000 mm
L2
180 mm
L7
8.500 mm
MM
40.000 mm
PL
25.500 mm
Rosca
M 16
TD
32 mm
TG
140.000 mm
TK
48.000 mm
TL
32 mm
TM
200 mm
UW
200 mm
VA
6.000 mm
VD
0.000 mm
WH
80.000 mm
XG
155.000 mm
XJ
185.000 mm
ZJ
260.000 mm
Ancho de la boca de la llave
36.000 mm
Ancho de la boca de la llave
0.000 mm
Ancho de la boca de la llave
32.000 mm
Peso
19.698 kg
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD