??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2014 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
DNGZK (USA) - Цилиндр на стяжках
Спецификация
151584 DNGZK-6"-0.39"-PPV-A
№ изделия
151584
Тип
DNGZK
Размер
6" Дюйм
standard/variable
variable
Ход
Дюйм
Исполнение
PPV-A
Выдвинутое положение
Дюйм
Position trunnion mounting
mm
Введите значение для XV
Position trunnion mounting
mm
cm
inch
ft
Доступно до
Информация
2014-12-31
AM
72.000 mm
BG
24.000 mm
B
65.000 mm
D4
167.000 mm
D5
16.000 mm
E
186.000 mm
Резьба
3/4 NPT
J2
16.000 mm
J3
22.000 mm
Резьба
1 1/2-12 UNF
L1
55.000 mm
L2
180 mm
L7
8.500 mm
MM
40.000 mm
PL
25.500 mm
Резьба
M 16
TD
32 mm
TG
140.000 mm
TK
48.000 mm
TL
32 mm
TM
200 mm
UW
200 mm
VA
6.000 mm
VD
0.000 mm
WH
80.000 mm
XG
155.000 mm
XJ
185.000 mm
ZJ
260.000 mm
Ширина между плоскостями
36.000 mm
Ширина между плоскостями
0.000 mm
Ширина между плоскостями
32.000 mm
Вес
19.698 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей