??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 32
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
DN50
Lista de peças
9164895
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
LOD
Pequeno texto
Glanded pump in in-line design with flange connection
Texto da proposta
Bomba centrífuga de rotor seco monocelular com modo de construção Inline para instalação em tubos ou sobre fundações. Construção em bloco com poucas oscilações e de baixo ruído com lanterna e motor de flange padrão ligado de modo fixo (motor normalizado). Com empanque mecânico de fole com passagem forçada independente do sentido de rotação (a partir de 37 kW/4 polos opcional com um empanque mecânico de cartuchos em sistema Back‐Pull‐Out para substituição do empanque mecânico sem desmontagem do motor) e impulsor com redução de cavitação. Flanges com conexões de medição da pressão R 1/8. Todos os componentes de ferro fundido cinzento têm um revestimento cataforético. As bombas com motores ≥ 5,5 kW possuem de série detetores de condutividade como proteção do motor. A caixa de bornes do motor ≤ 7,5 kW pode ser de metal ou plástico. Se for obrigatoriamente necessária uma caixa de bornes do motor, encomende a variante especial correspondente. As caixas de bornes do motor > 7,5 kW são sempre de metal. *Empanque mecânico para transporte de água até Tmax. = +140 °C. Até T ≤ +40 °C, pode ser misturado glicol com uma percentagem de 20 % a 40 %. Em misturas de água/glicol com percentagens de glicol > 40 % até um máx. de 50 % de quantidade do volume e uma temperatura dos líquidos de > +40 °C até, no máx., +120 °C ou outros fluidos diferentes da água, é necessário providenciar um empanque mecânico alternativo. Na utilização de misturas de água e glicol, recomenda-se geralmente a utilização de uma versão S1 com empanque mecânico correspondente.
With oval counterflanges
0
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
Angle electrical cabinet 1
0
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
20 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
20 mm
Diâmetro externo da flange
165 mm
Diâmetro externo da flange
165 mm
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
Diâmetro do lábio de vedação
99 mm
Diâmetro do lábio de vedação
99 mm
Diameter motor
mm
Diâmetro interno nominal
50 mm
Diâmetro interno nominal
50 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
56 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
56 mm
Espessura do lábio de vedação
3 mm
Espessura do lábio de vedação
3 mm
Dimensões
mm
Círculo de inclinação
125 mm
Círculo de inclinação
125 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Dimensões
mm
Distance connection to electrical cabinet
0 mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Número de orifícios dos parafusos
4
Número de orifícios dos parafusos
4
Duração do trabalho
mm
Duração do trabalho
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
30.0
Dimensions
12
Dimensions
20 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD