??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 32
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
DN50
Kusovník
9164895
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
LOD
Kort text
Glanded pump in in-line design with flange connection
Anbudstext
Jednostupňové suchoběžné odstředivé čerpadlo s konstrukční provedení Inline k montáži do potrubí nebo k instalaci na základ. Nehlučné blokové provedení bez vibrací a pevně spojeným standardním přírubovým motorem (motor dle normy). S nuceně proplachovanou, mechanickou ucpávkou nezávislou na směru otáčení se shrnovacím měchem (od 37 kW / 4-pólový volitelně s kartušovou mechanickou ucpávkou v konstrukci s vytažením ložiska k výměně mechanické ucpávky bez demontáže motoru) a oběžným kolem s omezením kavitace. Příruby s přípojkami pro měření tlaku R 1/8. Všechny komponenty z šedé litiny mají katoforézní ochrannou vrstvu. Čerpadla s motory ≥ 5,5 kW mají sériově termistorový snímač teploty jako ochranu motoru. Skříň svorkovnice motoru ≤ 7,5 kW může být vyrobena z kovu nebo plastu. Je-li nutná kovová skříň svorkovnice, objednejte odpovídající speciální variantu. Skříně svorkovnice motoru > 7,5 kW jsou vždy kovové. *Mechanická ucpávka pro dopravu vody do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C je přípustná příměs glykolu od 20 do 40 % podílu objemu. U směsí vody a glykolu s podílem glykolu > 40 % do max. 50 % podílu objemu a teploty čerpaného média od > +40 °C do max. +120 °C nebo u jiných médií než voda je nutné předpokládat alternativní mechanickou ucpávku. Při použití směsí vody a glykolu je obecně doporučováno použití varianty S1 s odpovídající mechanickou ucpávkou.
S oválnými protipřírubami
0
Angle to first bolt hole
45 °
Angle to first bolt hole
45 °
Angle electrical cabinet 1
0
Thickness flange (incl. sealing edge)
20 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
20 mm
Outer diameter of flange
165 mm
Outer diameter of flange
165 mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter sealing edge
99 mm
Diameter sealing edge
99 mm
Diameter motor
mm
Nominal inner diameter
50 mm
Nominal inner diameter
50 mm
Outer pipe diameter connection
56 mm
Outer pipe diameter connection
56 mm
Thickness sealing edge
3 mm
Thickness sealing edge
3 mm
Diameter pump housing
mm
Pitch circle
125 mm
Pitch circle
125 mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Distance to centre connection
mm
Distance connection to electrical cabinet
0 mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Number of bolt holes
4
Number of bolt holes
4
Working length
mm
Working length
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
30.0
Dimensions
12
Dimensions
20 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model