??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DN4234 - Alimentations 24 V DC
Nomenclature
DN4234
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DN4234: Alimentation à découpage 24 V DC; 20,8 A; Tension d’entrée AC 323...552
Langbeschreibung
Alimentation à découpage 24 V DC; 20,8 A; Tension d’entrée AC 323...552 V; 182 x 183 x 59 mm; Connecteur; Homologation CE; UKCA; cULus
Bestellnummer
DN4234
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
PSU-3AC/24VDC-20A/-/IP67
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés