??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DN4234 - 24 V DC-Netzteile
Bill of material
DN4234
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DN4234: Schaltnetzteil 24 V DC; 20,8 A; Eingangsspannung AC 323...552 V; 182 x 1
Langbeschreibung
Schaltnetzteil 24 V DC; 20,8 A; Eingangsspannung AC 323...552 V; 182 x 183 x 59 mm; Steckverbindung; Zulassung CE; UKCA; cULus
Bestellnummer
DN4234
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PSU-3AC/24VDC-20A/-/IP67
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型