??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DN4218 - 24 V DC-Netzteile
Bill of material
DN4218
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DN4218: Schaltnetzteil 24 V DC; 12,5 A; Eingangsspannung 2 AC 100...240 V; IO-Li
Langbeschreibung
Schaltnetzteil 24 V DC; 12,5 A; Eingangsspannung 2 AC 100...240 V; IO-Link; 182 x 183 x 59 mm; Steckverbindung; Zulassung CE; IO-Link; UKCA; cULus
Bestellnummer
DN4218
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PSU-1AC/24VDC-12A/IOL/IP67
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей