??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DN4032 - Alimentations 24 V DC
Nomenclature
DN4032
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DN4032: Alimentation à découpage 24 V DC; 5 A; Tension d’entrée AC 380...480 V;
Langbeschreibung
Alimentation à découpage 24 V DC; 5 A; Tension d’entrée AC 380...480 V; 124 x 40 x 122,5 mm; Bornes de raccordement; Homologation CE; cRUus; cULus; UKCA
Bestellnummer
DN4032
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
PSU-2AC/24VDC-5A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés