??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
DN40
Спецификация
9170933
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
производитель
WILO SE
LOD
Краткий текст
Glanded pump in in-line design with flange connection
Тендерный текст
Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором линейного типа, предназначенный для установки в трубах или на фундаменте. Блочная конструкция с низким уровнем шума и вибрации, с фонарем и неподвижно присоединенным стандартным электродвигателем с фланцевым креплением (стандартный электродвигатель). С не зависящим от направления вращения сильфонным скользящим торцевым уплотнением с принудительным омыванием (начиная с исполнения 37 кВт/4-полюса — опционально со скользящим торцевым уплотнением в виде картриджа системы Back-Pull-Out, обеспечивающим замену скользящего торцевого уплотнения без демонтажа электродвигателя) и снижающим кавитацию рабочим колесом. Фланцы имеют штуцеры R 1/8 для измерения давления. Все компоненты из серого чугуна имеют катафорезное покрытие. Насосы с электродвигателями ≥ 5,5 кВт серийно оснащаются термодатчиком для защиты электродвигателя. Клеммная коробка электродвигателя ≤ 7,5 кВт может быть изготовлена из металла или синтетического материала. Если для электродвигателя требуется металлическая клеммная коробка, закажите соответствующее специальное исполнение. Клеммные коробки электродвигателя > 7,5 кВт всегда из металла. *Торцевое уплотнение для подачи воды при Tmax. = +140 °C. До T ≤ +40 °C допускается примесь гликоля от 20 до 40 % объемной доли. Для водогликолевых смесей с долей гликоля > 40 до макс. 50 % объемной доли и при температуре перекачиваемой жидкости от > +40 до макс. +120 °C или для других перекачиваемых жидкостей, отличных от воды, требуется предусмотреть наличие альтернативного торцевого уплотнения. При применении водогликолевых смесей рекомендуется использовать один из вариантов S1 с соответствующим торцевым уплотнением.
With oval counterflanges
0
Угол к первой скважине
45 °
Угол к первой скважине
45 °
Angle electrical cabinet 1
0
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
18 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
18 mm
Наружный диаметр фланца
150 mm
Наружный диаметр фланца
150 mm
Диаметр скважины
19 mm
Диаметр скважины
19 mm
Диаметр уплотняющей кромки
84 mm
Диаметр уплотняющей кромки
84 mm
Diameter motor
mm
Номинальный внутренний диаметр
40 mm
Номинальный внутренний диаметр
40 mm
Наружный диаметр соединения трубы
46 mm
Наружный диаметр соединения трубы
46 mm
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
Размеры
mm
Диаметр шага
110 mm
Диаметр шага
110 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Размеры
mm
Distance connection to electrical cabinet
0 mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Количество отверстий под болты
4
Количество отверстий под болты
4
Рабочая длина
mm
Рабочая длина
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
120 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
30.0
Dimensions
12
Dimensions
20 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей