??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
DN32
Спецификация
9164867
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
производитель
WILO SE
LOD
Краткий текст
Glanded pump in in-line design with flange connection
Тендерный текст
Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором линейного типа, предназначенный для установки в трубах или на фундаменте. Блочная конструкция с низким уровнем шума и вибрации, с фонарем и неподвижно присоединенным стандартным электродвигателем с фланцевым креплением (стандартный электродвигатель). С не зависящим от направления вращения сильфонным скользящим торцевым уплотнением с принудительным омыванием (начиная с исполнения 37 кВт/4-полюса — опционально со скользящим торцевым уплотнением в виде картриджа системы Back-Pull-Out, обеспечивающим замену скользящего торцевого уплотнения без демонтажа электродвигателя) и снижающим кавитацию рабочим колесом. Фланцы имеют штуцеры R 1/8 для измерения давления. Все компоненты из серого чугуна имеют катафорезное покрытие. Насосы с электродвигателями ≥ 5,5 кВт серийно оснащаются термодатчиком для защиты электродвигателя. Клеммная коробка электродвигателя ≤ 7,5 кВт может быть изготовлена из металла или синтетического материала. Если для электродвигателя требуется металлическая клеммная коробка, закажите соответствующее специальное исполнение. Клеммные коробки электродвигателя > 7,5 кВт всегда из металла. *Торцевое уплотнение для подачи воды при Tmax. = +140 °C. До T ≤ +40 °C допускается примесь гликоля от 20 до 40 % объемной доли. Для водогликолевых смесей с долей гликоля > 40 до макс. 50 % объемной доли и при температуре перекачиваемой жидкости от > +40 до макс. +120 °C или для других перекачиваемых жидкостей, отличных от воды, требуется предусмотреть наличие альтернативного торцевого уплотнения. При применении водогликолевых смесей рекомендуется использовать один из вариантов S1 с соответствующим торцевым уплотнением.
With oval counterflanges
0
Угол к первой скважине
45 °
Угол к первой скважине
45 °
Angle electrical cabinet 1
0
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
18 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
18 mm
Наружный диаметр фланца
140 mm
Наружный диаметр фланца
140 mm
Диаметр скважины
19 mm
Диаметр скважины
19 mm
Диаметр уплотняющей кромки
76 mm
Диаметр уплотняющей кромки
76 mm
Diameter motor
mm
Номинальный внутренний диаметр
32 mm
Номинальный внутренний диаметр
32 mm
Наружный диаметр соединения трубы
38 mm
Наружный диаметр соединения трубы
38 mm
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
Размеры
242 mm
Диаметр шага
100 mm
Диаметр шага
100 mm
Размеры
165 mm
Размеры
155 mm
Height pump housing
149 mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Размеры
97 mm
Distance connection to electrical cabinet
0 mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Количество отверстий под болты
4
Количество отверстий под болты
4
Рабочая длина
165 mm
Рабочая длина
155 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
120 mm
Dimensions
mm
Dimensions
120 mm
Dimensions
30.0
Dimensions
12
Dimensions
20 mm
Dimensions
60 mm
Dimensions
132 mm
Dimensions
97
Dimensions
100.0 mm
Dimensions
109.000 mm
Dimensions
121.000 mm
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
262.000 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей