??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
DN32
Nomenclature
9164867
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
LOD
texte court
Glanded pump in in-line design with flange connection
texte d'appel d'offres
Pompe centrifuge à moteur ventilé monocellulaire en construction Inline pour installation en ligne ou sur socle. Construction monobloc silencieuse et sans vibration avec lanterne et moteur à bride de fixation standard relié de manière rigide (moteur normalisé). Avec garniture mécanique à soufflet, bidirectionnelle et à soufflets (à partir de 37 kW/4 pôles, en option avec une garniture mécanique à cartouche dans un système à démontage arrière pour le remplacement de la garniture mécanique sans démontage du moteur) et roue réduisant la cavitation. Bride avec raccords de mesure de pression R 1/8. Tous les composants en fonte grise présentent un revêtement par cataphorèse. Les pompes avec moteurs ≥ 5,5 kW sont équipées de série de sondes PTC servant de protection moteur. La boîte à bornes du moteur ≤ 7,5 kW peut être en métal ou en plastique. Si une boîte à bornes métallique est absolument nécessaire, commander la variante spéciale correspondante. Les boîtes à bornes du moteur > 7,5 kW sont toujours en métal. *Garniture mécanique pour le pompage d'eau jusqu'à Tmax. = +140 °C. Jusqu'à T ≤ +40 °C, un mélange de glycol de 20 à 40 % du volume est autorisé. Pour les mélanges eau-glycol à teneur en glycol > 40 % jusqu'à max. 50 % du volume et une température du fluide > +40 °C jusqu'à max. +120 °C ou des fluides autres que l'eau, une garniture mécanique alternative est à prévoir. En cas d'utilisation de mélanges eau-glycol, il est généralement recommandé d'utiliser une version S1 avec garniture mécanique correspondante.
avec contre-brides ovales
0
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Angle electrical cabinet 1
0
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
18 mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
18 mm
diamètre externe de la bride
140 mm
diamètre externe de la bride
140 mm
diamètre du trou de boulon
19 mm
diamètre du trou de boulon
19 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
76 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
76 mm
Diameter motor
mm
diamètre intérieur nominal
32 mm
diamètre intérieur nominal
32 mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
38 mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
38 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
Dimensions
242 mm
compas à pointe sèche
100 mm
compas à pointe sèche
100 mm
longueur raccord
165 mm
longueur raccord
155 mm
Height pump housing
149 mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Dimensions
97 mm
Distance connection to electrical cabinet
0 mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
nombre de trous de vis
4
nombre de trous de vis
4
durée de travail
165 mm
durée de travail
155 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
120 mm
Dimensions
mm
Dimensions
120 mm
Dimensions
30.0
Dimensions
12
Dimensions
20 mm
Dimensions
60 mm
Dimensions
132 mm
Dimensions
97
Dimensions
100.0 mm
Dimensions
109.000 mm
Dimensions
121.000 mm
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
262.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés