??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
DN32
Stückliste
9164867
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
LOD
Kurztext
Glanded pump in in-line design with flange connection
Ausschreibungstext
Einstufige Trockenläufer-Kreiselpumpe in Inline-Bauform für Rohreinbau oder Fundamentaufstellung. Schwingungs- und geräuscharme Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standard- Flanschmotor (Norm-Motor). Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung (ab kW 37/4-polig optional mit einer Kartuschen-Gleitringdichtung in Back-Pull-Out-System zum Gleitringdichtungsaustausch ohne Demontage des Motors) und kavitationsreduzierendem Laufrad. Flansche mit Druckmessanschlüssen R 1/8. Alle Graugusskomponenten sind kataphoresebeschichtet. Pumpen mit Motoren ≥ 5,5 kW verfügen serienmäßig über Kaltleiterfühler als Motorschutz. Der Motorklemmkasten ≤ 7,5 kW kann aus Metall oder Kunststoff sein. Wenn ein Metallklemmkasten zwingend erforderlich ist, die entsprechende Sondervariante bestellen. Die Motorklemmkästen > 7,5 kW sind immer aus Metall. *Gleitringdichtung für die Wasserförderung bis Tmax. = +140°C. Bis T ≤ +40 °C ist eine Glykolbeimischung von 20 % bis 40 % Volumenanteil zulässig. Bei Wasser-Glykol-Gemischen mit Anteilen Glykol > 40 % bis max. 50 % Volumenanteil und einer Medientemperatur von > +40 °C bis max. +120 °C oder anderen von Wasser abweichenden Medien ist eine alternative Gleitringdichtung vorzusehen. Bei Verwendung von Wasser-Glykol-Gemischen wird generell der Einsatz einer S1 Variante mit entsprechender Gleitringdichtung empfohlen.
Mit ovalen Gegenflanschen
0
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
Winkel Elektrogehäuse 1
0
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
18 mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
18 mm
Außendurchmesser Flansch
140 mm
Außendurchmesser Flansch
140 mm
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
Durchmesser Dichtkante
76 mm
Durchmesser Dichtkante
76 mm
Durchmesser Motor
mm
Nenninnendurchmesser
32 mm
Nenninnendurchmesser
32 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
38 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
38 mm
Stärke Dichtkante
3 mm
Stärke Dichtkante
3 mm
Durchmesser Pumpengehäuse
242 mm
Teilkreis
100 mm
Teilkreis
100 mm
Anschlusslänge
165 mm
Anschlusslänge
155 mm
Höhe Pumpengehäuse
149 mm
Mittenanschluss zu Motorende
mm
Länge Elektrogehäuse
mm
Abstand Verbindung zu Anfang des Motors
mm
Abstand bis Mittenanschluss
97 mm
Abstand Verbindung zum Elektrogehäuse
0 mm
Länge bis Oberkante Elektrogehäuse
mm
Breite Elektrogehäuse
mm
Anzahl der Schraublöcher
4
Anzahl der Schraublöcher
4
Arbeitslänge
165 mm
Arbeitslänge
155 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
120 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
120 mm
Abmessungen
30.0
Abmessungen
12
Abmessungen
20 mm
Abmessungen
60 mm
Abmessungen
132 mm
Abmessungen
97
Abmessungen
100.0 mm
Abmessungen
109.000 mm
Abmessungen
121.000 mm
Abmessungen
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
262.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen