??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 7
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
DN32
Kusovník
9164867
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
LOD
Kort text
Glanded pump in in-line design with flange connection
Anbudstext
Jednostupňové suchoběžné odstředivé čerpadlo s konstrukční provedení Inline k montáži do potrubí nebo k instalaci na základ. Nehlučné blokové provedení bez vibrací a pevně spojeným standardním přírubovým motorem (motor dle normy). S nuceně proplachovanou, mechanickou ucpávkou nezávislou na směru otáčení se shrnovacím měchem (od 37 kW / 4-pólový volitelně s kartušovou mechanickou ucpávkou v konstrukci s vytažením ložiska k výměně mechanické ucpávky bez demontáže motoru) a oběžným kolem s omezením kavitace. Příruby s přípojkami pro měření tlaku R 1/8. Všechny komponenty z šedé litiny mají katoforézní ochrannou vrstvu. Čerpadla s motory ≥ 5,5 kW mají sériově termistorový snímač teploty jako ochranu motoru. Skříň svorkovnice motoru ≤ 7,5 kW může být vyrobena z kovu nebo plastu. Je-li nutná kovová skříň svorkovnice, objednejte odpovídající speciální variantu. Skříně svorkovnice motoru > 7,5 kW jsou vždy kovové. *Mechanická ucpávka pro dopravu vody do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C je přípustná příměs glykolu od 20 do 40 % podílu objemu. U směsí vody a glykolu s podílem glykolu > 40 % do max. 50 % podílu objemu a teploty čerpaného média od > +40 °C do max. +120 °C nebo u jiných médií než voda je nutné předpokládat alternativní mechanickou ucpávku. Při použití směsí vody a glykolu je obecně doporučováno použití varianty S1 s odpovídající mechanickou ucpávkou.
S oválnými protipřírubami
0
Angle to first bolt hole
45 °
Angle to first bolt hole
45 °
Angle electrical cabinet 1
0
Thickness flange (incl. sealing edge)
18 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
18 mm
Outer diameter of flange
140 mm
Outer diameter of flange
140 mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter sealing edge
76 mm
Diameter sealing edge
76 mm
Diameter motor
mm
Nominal inner diameter
32 mm
Nominal inner diameter
32 mm
Outer pipe diameter connection
38 mm
Outer pipe diameter connection
38 mm
Thickness sealing edge
3 mm
Thickness sealing edge
3 mm
Diameter pump housing
242 mm
Pitch circle
100 mm
Pitch circle
100 mm
Connection length
165 mm
Connection length
155 mm
Height pump housing
149 mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Distance to centre connection
97 mm
Distance connection to electrical cabinet
0 mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Number of bolt holes
4
Number of bolt holes
4
Working length
165 mm
Working length
155 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
120 mm
Dimensions
mm
Dimensions
120 mm
Dimensions
30.0
Dimensions
12
Dimensions
20 mm
Dimensions
60 mm
Dimensions
132 mm
Dimensions
97
Dimensions
100.0 mm
Dimensions
109.000 mm
Dimensions
121.000 mm
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
262.000 mm
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model