??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DN2134 - 24 V DC-Netzteile
Bill of material
DN2134
Kurzbeschreibung
DN2134: Schaltnetzteil 24 V DC; 20 A; Eingangsspannung AC 340...576 V; Anschluss
Langbeschreibung
Schaltnetzteil 24 V DC; 20 A; Eingangsspannung AC 340...576 V; Anschlussklemmen; Zulassung CE; cULus
Bestellnummer
DN2134
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
POWER SUPPLY/24VDC/20A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型