??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DN2036 - 24 V DC-Netzteile
Bill of material
DN2036
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DN2036: Schaltnetzteil 24 V DC; 30 A; Eingangsspannung AC 340...576 V; Anschluss
Langbeschreibung
Schaltnetzteil 24 V DC; 30 A; Eingangsspannung AC 340...576 V; Anschlussklemmen; Zulassung CE; cULus
Bestellnummer
DN2036
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
POWER SUPPLY/24VDC/30A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели