??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 31
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
DN125
Lista materiale
9153539
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
fabbricante
WILO SE
LOD
breve testo
Glanded pump in in-line design with flange connection
testo tenero
Pompa centrifuga monostadio a motore ventilato del tipo Inline per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento. Oscillazioni e rumorosità ridotte, con lanterna e motore flangiato standard (normalizzato) collegato in modo fisso. Con tenuta meccanica a soffietto, a circolazione forzata indipendente dal senso di rotazione (da 37 kW/a 4 poli, opzionalmente con tenuta meccanica a cartuccia in un sistema back pull out per la sostituzione della tenuta meccanica senza smontaggio del motore) e girante che riduce il fenomeno di cavitazione. Flangia con attacchi per la misura della pressione R 1/8. Tutti i componenti in ghisa sono rivestiti per cataforesi. Le pompe con motore ≥ 5,5 kW sono dotate di serie di sonde a termistore come salvamotore. La morsettiera del motore ≤ 7,5 kW può essere in metallo o in plastica. Se è assolutamente necessaria una morsettiera metallica, ordinare la corrispondente variante speciale. Le morsettiere del motore > 7,5 kW sono sempre in metallo. *Tenuta meccanica per pompaggio dell’acqua fino a Tmax. = +140 °C. Per temperature fino a T ≤ +40 °C è consentita l’aggiunta di 20 % – 40 % volume di glicole. Con miscele acqua/glicole con parti di glicole > 40% fino a max. 50% del volume e una temperatura fluido > +40 °C fino a max. +120 °C o con fluidi diversi dall’acqua deve essere prevista una tenuta meccanica alternativa. In caso di utilizzo di miscele acqua/glicole, si consiglia generalmente di impiegare una variante S1 con corrispondente tenuta meccanica.
With oval counterflanges
0
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
Angle electrical cabinet 1
0
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
26 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
26 mm
diametro esterno flangia
250 mm
diametro esterno flangia
250 mm
diametro foro del bullone
19 mm
diametro foro del bullone
19 mm
Diametro margine di tenuta
184 mm
Diametro margine di tenuta
184 mm
Diameter motor
mm
diametro nominale
125 mm
diametro nominale
125 mm
collegamento diametro esterno tubo
132 mm
collegamento diametro esterno tubo
132 mm
Spessore margine di tenuta
3 mm
Spessore margine di tenuta
3 mm
Dimensioni
mm
circuito parziale
210 mm
circuito parziale
210 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Dimensioni
mm
Distance connection to electrical cabinet
0 mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
numero di fori per viti
8
numero di fori per viti
8
lunghezza di lavoro
mm
lunghezza di lavoro
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
160 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
40.0
Dimensions
16
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD