??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DN1042 - 24 V DC-Netzteile
Bill of material
DN1042
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DN1042: Schaltnetzteil 24 V DC; 5 A; Eingangsspannung AC 200...240 V; 124 x 39 x
Langbeschreibung
Schaltnetzteil 24 V DC; 5 A; Eingangsspannung AC 200...240 V; 124 x 39 x 129 mm; Anschlussklemmen; Zulassung CE; UKCA; cULus; cRUus
Bestellnummer
DN1042
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PSU-1AC/200-240VAC/24VDC-5A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型