??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DN1031 - 24 V DC-Netzteile
Bill of material
DN1031
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DN1031: Schaltnetzteil 24 V DC; 2,5 A; Eingangsspannung AC 100...240 V; 90 x 45
Langbeschreibung
Schaltnetzteil 24 V DC; 2,5 A; Eingangsspannung AC 100...240 V; 90 x 45 x 100 mm; Anschlussklemmen; Zulassung CE; cRUus; cULus; UKCA
Bestellnummer
DN1031
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PSU-1AC/24VDC-2,5A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей