??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DN1030 - Alimentations 24 V DC
Nomenclature
DN1030
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DN1030: Alimentation à découpage 24 V DC; 1,25 A; Tension d’entrée AC 100...240
Langbeschreibung
Alimentation à découpage 24 V DC; 1,25 A; Tension d’entrée AC 100...240 V; 90 x 45 x 100 mm; Bornes de raccordement; Homologation CE; cRUus; cULus; UKCA
Bestellnummer
DN1030
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
PSU-1AC/24VDC-1,3A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés