카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DN1022
ifm_electronic
power supply
290_020
290_020_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/290/290_020/290_020_010/dn1022.prj},{NB=DN1022},{BN=DN1022},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/59/0d/pc_dn1022xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/59/0d/pc_dn1022xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DN1022: Schaltnetzteil 24 V DC; 4,1 A; Eingangsspannung AC 100...240 V; Anschlus},{DESCLONG=Schaltnetzteil 24 V DC; 4,1 A; Eingangsspannung AC 100...240 V; Anschlussklemmen; Zulassung CE; cULus; UKCA},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=POWER SUPPLY/24VDC/4,1A},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DN1022}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DN1022 - 24 V DC-Netzteile
Bill of material
DN1022
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DN1022: Schaltnetzteil 24 V DC; 4,1 A; Eingangsspannung AC 100...240 V; Anschlus
Langbeschreibung
Schaltnetzteil 24 V DC; 4,1 A; Eingangsspannung AC 100...240 V; Anschlussklemmen; Zulassung CE; cULus; UKCA
Bestellnummer
DN1022
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
POWER SUPPLY/24VDC/4,1A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성