??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DN1022 - 24 V DC-Netzteile
Bill of material
DN1022
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DN1022: Schaltnetzteil 24 V DC; 4,1 A; Eingangsspannung AC 100...240 V; Anschlus
Langbeschreibung
Schaltnetzteil 24 V DC; 4,1 A; Eingangsspannung AC 100...240 V; Anschlussklemmen; Zulassung CE; cULus; UKCA
Bestellnummer
DN1022
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
POWER SUPPLY/24VDC/4,1A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD