??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DN1020 - Alimentations 24 V DC
Nomenclature
DN1020
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DN1020: Alimentation à découpage 24 V DC; 1,3 A; Tension d’entrée AC 100...240 V
Langbeschreibung
Alimentation à découpage 24 V DC; 1,3 A; Tension d’entrée AC 100...240 V; 83 x 45 x 96 mm; Bornes de raccordement; Homologation CE; cULus; UKCA
Bestellnummer
DN1020
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
POWER SUPPLY/24VDC/1,3A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés