??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DN1020 - 24 V DC-Netzteile
Bill of material
DN1020
Produktfoto
Kurzbeschreibung
DN1020: Schaltnetzteil 24 V DC; 1,3 A; Eingangsspannung AC 100...240 V; 83 x 45
Langbeschreibung
Schaltnetzteil 24 V DC; 1,3 A; Eingangsspannung AC 100...240 V; 83 x 45 x 96 mm; Anschlussklemmen; Zulassung CE; cULus; UKCA
Bestellnummer
DN1020
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
POWER SUPPLY/24VDC/1,3A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)