??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 35
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
DN100 2023
Lista materiałowa
9180681
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Producent
WILO SE
LOD
Krótki tekst
Glanded pump in in-line design with flange connection
Tekst przetargu
Jednostopniowa dławnicowa pompa wirowa o konstrukcji Inline do montażu na rurociągu lub do ustawienia na fundamencie. Odporna na drgania, zapewniająca cichą pracę konstrukcja blokowa z latarnią i sztywno połączonym standardowym silnikiem kołnierzowym (silnik znormalizowany). Z wymuszonym opływem, niezależnym od kierunku obrotów mieszkowym uszczelnieniem mechanicznym (od 37 kW / 4-bieg. opcjonalnie z kasetowym uszczelnieniem mechanicznym w systemie cofki do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez demontażu silnika) oraz wirnikiem redukującym kawitację. Przyłącza kołnierzowe z przyłączami pomiarowymi ciśnienia R 1/8. Wszystkie komponenty żeliwa są pokryte powłoką kataforetyczną. Pompy z silnikami ≥ 5,5 kW są seryjnie wyposażone w czujniki termistorowe jako zabezpieczenie silnika. Skrzynia zaciskowa do silnika ≤ 7,5 kW może być wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego. Jeśli bezwzględnie wymagana jest metalowa skrzynia zaciskowa, należy zamówić odpowiedni wariant specjalny. Skrzynie zaciskowe do silnika > 7,5 kW są zawsze z metalu. *Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % do max. 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C do max. +120 °C lub przetłaczanego medium innego niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne. W przypadku użycia mieszaniny wody i glikolu zaleca się zasadniczo zastosowanie wariantu S1 z odpowiednim uszczelnieniem mechanicznym.
Z owalnymi przeciwkołnierzami
0
Kąty do pierwszego odwiertu
°
Kąty do pierwszego odwiertu
°
Angle electrical cabinet 1
0
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
Diameter motor
mm
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
Wymiary
mm
Średnica podziałowa
mm
Średnica podziałowa
mm
Długość przyłącza
mm
Długość przyłącza
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Wymiary
mm
Distance connection to electrical cabinet
0 mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
Liczba otworów na śruby zaciskowe
Długość robocza
mm
Długość robocza
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD