??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 35
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
DN100 2023
Nomenclature
9180681
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
LOD
texte court
Glanded pump in in-line design with flange connection
texte d'appel d'offres
Pompe centrifuge à moteur ventilé monocellulaire en construction Inline pour installation en ligne ou sur socle. Construction monobloc silencieuse et sans vibration avec lanterne et moteur à bride de fixation standard relié de manière rigide (moteur normalisé). Avec garniture mécanique à soufflet, bidirectionnelle et à soufflets (à partir de 37 kW/4 pôles, en option avec une garniture mécanique à cartouche dans un système à démontage arrière pour le remplacement de la garniture mécanique sans démontage du moteur) et roue réduisant la cavitation. Bride avec raccords de mesure de pression R 1/8. Tous les composants en fonte grise présentent un revêtement par cataphorèse. Les pompes avec moteurs ≥ 5,5 kW sont équipées de série de sondes PTC servant de protection moteur. La boîte à bornes du moteur ≤ 7,5 kW peut être en métal ou en plastique. Si une boîte à bornes métallique est absolument nécessaire, commander la variante spéciale correspondante. Les boîtes à bornes du moteur > 7,5 kW sont toujours en métal. *Garniture mécanique pour le pompage d'eau jusqu'à Tmax. = +140 °C. Jusqu'à T ≤ +40 °C, un mélange de glycol de 20 à 40 % du volume est autorisé. Pour les mélanges eau-glycol à teneur en glycol > 40 % jusqu'à max. 50 % du volume et une température du fluide > +40 °C jusqu'à max. +120 °C ou des fluides autres que l'eau, une garniture mécanique alternative est à prévoir. En cas d'utilisation de mélanges eau-glycol, il est généralement recommandé d'utiliser une version S1 avec garniture mécanique correspondante.
avec contre-brides ovales
0
Angle par rapport à la première sonde
°
Angle par rapport à la première sonde
°
Angle electrical cabinet 1
0
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre du trou de boulon
mm
diamètre du trou de boulon
mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Diameter motor
mm
diamètre intérieur nominal
mm
diamètre intérieur nominal
mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
Dimensions
mm
compas à pointe sèche
mm
compas à pointe sèche
mm
longueur raccord
mm
longueur raccord
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Dimensions
mm
Distance connection to electrical cabinet
0 mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
nombre de trous de vis
nombre de trous de vis
durée de travail
mm
durée de travail
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés