??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
DMSL - Näherungssensornocken - tiefe C-Bohrung
Stückliste
DMSL50-12
Teile-Nr.
DMSL50-12
Werkstoff
EN 1.1191 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
brüniert
Zubehör
Innensechskantschraube 1 St.
D
50 mm
m (Regelgewinde)
M (Regel)
M6
A
15.5 mm
X
10 mm
Y
6 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen