??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
DMSL - Crabots de capteurs de proximité, à alésage C profond
Nomenclature
DMSL50-12
Réf. pièce
DMSL50-12
Matériau
EN 1.1191 équivalent
Traitement de surface
Oxydation noire
Accessoires
Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1
D
50 mm
M (filetage normal)
M (normal)
M6
A
15.5 mm
X
10 mm
Y
6 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés