??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
德迈机器人
描述
DMS100-CM - 丝杆直线模组
明细表
DMS100-L10S200-IV400-C2U-NCM-P7
型号
DM
结构
宽度代码
mm
滑动座类型
滑动座数量
导程
mm
行程类别
行程
mm
输入参数值: TRIP
行程
mm
cm
inch
ft
电机品牌
电机功率
刹车
原点开关位置
极限开关位置
极限开关数量
传感器类型
模组安装方式
电机安装方式
应用环境
精度等级
外部注油
颜色
特注式样
滑动座位置
滑动座1-滑动座2间距
mm
输入参数值: SSD1
滑动座1-滑动座2间距
mm
cm
inch
ft
轴径
14.00 mm
电机轴长度
30.0 mm
凸台深度
3.00 mm
凸台直径
50.00 mm
电机安装孔
Φ5.5
PCD
70.00 mm
马达键槽
5.0 mm
订购号
DMS100-L10S200-IV400-C2U-NCM-P7
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型