??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
DMS - Guía telescópica de acero, extensión total 100%, pistas de rodadura templadas, cargas elevadas y alta rigidez (carga máx. 39624 N, longitud máx. cerrada 2210 mm)
Lista de materiales
DMS63-1010-Right
Long description
La DMS es una guía telescópica para cargas pesadas, compuesto por dos guías y un perfil de viga en I extremadamente rígido como elemento intermedio. Esta guía telescópica totalmente extensible puede soportar cargas muy pesadas con poca deflexión, gracias a su estructura de diseño preciso y a sus pistas de rodadura templadas.
Guía
DMS
Medida
63
Catálogo
Catálogo
Longitud
mm
Enter value for L
Longitud
mm
cm
inch
ft
Posición de la guía
Carrera
1051 mm
M
25 mm
N
80 mm
Carrera 63
518 mm
Carrera 43
533 mm
Carga
8100 N
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD