Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
DMS63-1010-Right
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_dms.prj},{NB=DMS63-1010-1},{INFO1=info1_dms},{GUI=DMS},{DIM=63},{INFO=catalogue},{L=1010},{RP=1},{LX=1010,1170,1330,1490,1650,1810,1970,2130,2210},{LXX=[1010:2210/80]},{M=25},{N=80},{PPATH=dms_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
DMS - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,高承重和刚性(最大承重 39624 N,最大闭合长度 2210 mm)
明细表
DMS63-1010-Right
Long description
DMS 是重型伸缩导轨,具有两根导轨,一个极坚固 I 形梁作为中间件。这款完全伸长伸缩导轨具有准确设计结构和淬火辊道,能够处理极重承重,变形量小。
导轨
DMS
尺寸
63
目录
目录
长度
mm
Enter value for L
长度
mm
cm
inch
ft
確定
导轨位置
右
左
右
左
行程
1051
mm
M
25
mm
N
80
mm
行程 63
518
mm
行程 43
533
mm
负载
8100
N
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型