magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
158579 DMML-20-20-P-A
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
카트리지 실린더 및 다중 실린더
DMM, EMM
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2021. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DPDM - 콤팩트 실린더
Festo
13.09.2023
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/multimount/dmm_emm/dmml_asmtab.prj},{NB=158579 DMML-20-20-P-A---(0)},{TNR=158579},{TYP=DMML},{INFO=2021-06-30},{KDM=20},{VAR=-},{STDX=standard},{HUB=20},{SHUB=20},{HUBST=0},{AM=20},{B3=15},{BG=7.5},{D1=16.0},{D2=21.0},{D5=5.5},{D6=10.0},{D8=0.0},{E=26},{EE=M5},{H2=24},{H3=16},{H4=19.5},{H5=29.0},{KK=M8},{L1=1.9},{L2=55},{L3=16.0},{L4=68.0},{L5=13.0},{L6=4},{L8=74},{MM=8},{PJ=16.8},{PL=25.7},{RT=M5},{T1=8.0},{UO=40},{TO=33},{WH=6},{ZJ=61},{ZM=67},{SW=7},{FORM1=2},{LS=4.000},{EOLDATE=30.06.2021},{GTIN=4052568125691}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 51
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DMML - 콤팩트 실린더
BOM
158579 DMML-20-20-P-A
Part Number
158579
158579
Type
DMML
유효 기간
정보
2021-06-30
피스톤 직경
20
20
mm
Model
-
-
standard / x-stroke
standard
standard
행정거리
20.000
20.000
mm
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
Thread length
20
20
mm
B3
15
15
mm
BG
7.5
7.5
mm
D1
16.0
16.0
mm
D2
21.0
21.0
mm
D5
5.5
5.5
mm
D6
10.0
10.0
mm
D8
0.0
0.0
mm
E
26
26
mm
나사산
M5
M5
H2
24
24
mm
H3
16
16
mm
H4
19.5
19.5
mm
H5
29.0
29.0
mm
나사산
M8
M8
L1
1.9
1.9
mm
L2
55
55
mm
L4
68.0
68.0
mm
L5
13.0
13.0
mm
L6
4
4
mm
L8
74
74
mm
MM
8
8
mm
PJ
16.8
16.8
mm
PL
25.7
25.7
mm
나사산
M5
M5
T1
8.0
8.0
mm
UO
40
40
mm
TO
33
33
mm
플랫 전체 폭
7
7
mm
GTIN
4052568125691
4052568125691
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성